El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de conductividad
Liquisys CLM253

Equipo de campo compacto para todos los sectores industriales

  • ©Endress+Hauser

El Liquisys CLM253 es un transmisor estándar para todos los sensores analógicos de conductividad. Mejora su fiabilidad gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, de sensor y de proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y funcionamiento fácil y rápido.

Ventajas

  • Mayor fiabilidad: sistema de comprobación de proceso continua, configuración adaptada a cada cliente de las alarmas, fiabilidad de la calibración.

  • Todo tipo de funciones: mediciones de conductividad, resistividad y concentración; monitorización de agua ultrapura de acuerdo con USP y EP.

  • Operaciones de configuración y servicio fáciles: interfaz de usuario intuitiva, calibración sencilla, acceso directo mediante control por contacto manual.

  • Bajo mantenimiento: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: un gran número de extensiones, como el controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.

Ámbito de aplicación

El transmisor Liquisys CLM253 es apto para todo tipo de sensores analógicos de conductividad en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Industria química

  • Alimentación y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria primaria y metalúrgica

Liquisys CLM253 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • PROFIBUS PA

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CLM130, CLM141, CLM141S, CLM151, CLM170, CLM240, CLM252