El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de 4 canales
Liquiline CM444R

Equipo para montaje en armario y raíl DIN ampliable y multiparamétrico para todos los sectores industriales

  • Liquiline CM444R es un transmisor multiparamétrico digital con un concepto de montaje revolucionario. ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Liquiline CM444R es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación - incluso cuando el espacio de montaje es limitado. Le ahorra tiempo y dinero gracias a una instalación, operación y manipulación rápidas y sencillas. El controlador de 4 canales se puede ampliar para alojar hasta 8 sensores en cualquier momento para adaptarse a las necesidades de su proceso. Liquiline CM444R le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

Ventajas

  • Ahorra espacio y ahorra dinero: ocupa poco espacio, 4 canales en un solo dispositivo que se puede ampliar en cualquier momento, ahorra espacio en los armarios - perfecto para skids.

  • Instalación rápida: no es necesario recortar la puerta del armario, montaje en raíl DIN con un solo clic, cableado mínimo.

  • Puesta en marcha simple y segura: copiar la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza esfuerzos.

  • Fácil de manejar y operar: indicación intuitiva, instalación de tipo “plug & play” activa con sensores Memosens precalibrados, componentes universales que se ajustan a todos los parámetros.

  • Control de procesos y seguridad: servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

Ámbito de aplicación

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM444R es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en industrias y servicios auxiliares como los siguientes:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM444R dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus TCP / Modbus RS485

  • EtherNet/IP

  • Servidor web