El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de 8 canales
Liquiline CM448R

Equipo para montaje en armario y raíl DIN flexible y multiparamétrico para todos los sectores industriales

  • Liquiline CM448R es un transmisor multiparamétrico digital con un concepto de montaje revolucionario. ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Liquiline CM448R es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación - incluso cuando el espacio de montaje es limitado. Le ahorra tiempo y dinero gracias a una integración, instalación y operaciones de configuración de los sistemas rápidas y sencillas. El dispositivo de 8 canales se puede adaptar fácilmente a su proceso, adecuado para de 1 a 8 sensores, según se desee. Liquiline CM448R le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

Ventajas

  • Ahorra espacio y dinero: ocupa poco espacio, 8 canales en un solo dispositivo, ahorra espacio en los armarios - perfecto para skids.

  • Instalación rápida: no es necesario recortar la puerta del armario, montaje en raíl DIN con un solo clic, cableado mínimo.

  • Puesta en marcha simple y segura: la propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza esfuerzos.

  • Fácil de manejar y operar: indicación intuitiva, instalación de tipo “plug & play” activa con sensores Memosens precalibrados, componentes universales que se ajustan a todos los parámetros.

  • Control de procesos y seguridad: servidor web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, hacer configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo desde cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

Ámbito de aplicación

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM448R es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM448R dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus TCP / Modbus RS485

  • EtherNet/IP

  • Webserver