El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Liquiline CM44P
Transmisor multicanal

Equipo multiparamétrico para fotómetros de proceso y sensores Memosens

  • Liquiline CM44P - Transmisor multicanal para fotómetros de proceso y sensores Memosens ©Endress+Hauser
  • Liquiline CM44P - Transmisor para raíl DIN para fotómetros de proceso y sensores Memosens ©Endress+Hauser
  • Liquiline CM44P con fotómetro de proceso OUSAF44 UV y sensores Memosens para pH, conductividad ©Endress+Hauser
  • Memosens convierte el valor medido en una señal digital y lo transfiere al transmisor sin conexión de contacto. Este vídeo muestra cómo Memosens optimiza el control y mantenimiento de procesos.

El Liquiline CM44P es el primer transmisor que le brinda la oportunidad de combinar fotómetros de proceso y sensores Memosens. Esto facilita la configuración de los puntos de medición completos para procesos de monitorización como cromatografía, fermentación, separación de fases y filtración. El transmisor le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Liquiline CM44P le brinda todos los beneficios de la plataforma Liquiline a los fotómetros de proceso.

Ventajas

  • Diseño inteligente: Un controlador para todos los parámetros, incluidos los fotómetros de proceso

  • Ahorro en la cómoda instalación de los puntos de medición: Combine hasta dos fotómetros de proceso y cuatro sensores Memosens para un encaje perfecto con su aplicación

  • Fácil de operar y calibrar gracias a una interfaz intuitiva y los menús guiados

  • Integración perfecta en los sistemas de control distribuido (DCS) gracias a protocolos de buses de campo digitales como Modbus, PROFIBUS y EtherNet/IP

  • Control de procesos y seguridad: servidor Web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, realizar configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo mediante cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

  • Disponible en versión para raíl DIN para aplicaciones con espacio de montaje limitado - perfecto para integradores de sistema y skids

Ámbito de aplicación

El Liquiline CM44P es especialmente apto para aplicaciones de las siguientes industrias:

  • Ciencias de la vida

  • Alimentación y Bebidas

  • Industria química

  • Oil & Gas

El Liquiline CM44P dispone de todos los protocolos de comunicación e interfases habituales, como:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus

  • EtherNet/IP

  • Servidor web

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Memograph CVM40