El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de 8 canales
Liquiline CM448

Equipo de campo multiparamétrico flexible para todos los sectores industriales

  • Liquiline CM448 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos. ©Endress+Hauser
  • Liquiline CM448 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos. ©Endress+Hauser
  • Liquiline CM448 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos. ©Endress+Hauser
  • Tecnología Memosens

Liquiline CM448 es un transmisor multiparamétrico digital para la monitorización y el control de procesos en cualquier aplicación. El controlador de 8 canales le ahorra tiempo y dinero porque le ofrece integración directa en el sistema, fácil utilización y una menor necesidad de piezas de repuesto en stock. Adapte el controlador exactamente a sus tareas de medición y conecte de 1 a 8 sensores según desee. Liquiline CM448 le proporciona todas las ventajas de la mejor plataforma de transmisores, desde una ingeniosa simplicidad hasta una máxima seguridad de proceso.

Ventajas

  • Simplicidad inteligente: un solo controlador para todos los parámetros y aplicaciones, indicador intuitivo, reconocimiento de sensores automático, "plug & play" directo con sensores Memosens precalibrados.

  • Paquete completo: 8 canales en un equipo proporcionan la flexibilidad más alta para todas las tareas de medición.

  • Integración directa en el sistema: su portafolio único de estándares de comunicación se adapta a cualquier sistema de control distribuido (DCS).

  • Puesta en marcha simple y segura: la propagación idónea de la configuración a otros dispositivos mediante tarjetas SD ahorra tiempo y minimiza los esfuerzos.

  • Control de procesos y seguridad: servidor Web integrado que permite al operador observar de un modo remoto los datos de diagnóstico, realizar configuraciones o acceder a los parámetros del dispositivo mediante cualquier navegador de Internet - incluso a través de un smartphone.

Ámbito de aplicación

El transmisor multiparamétrico Liquiline CM448 es apto para todo tipo de aplicaciones en zonas sin peligro de explosión, por ejemplo, en los sectores industriales siguientes y sus servicios auxiliares:

  • Alimentos y bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Industria química

Liquiline CM448 dispone de todos los protocolos e interfaces de comunicación habituales, por ejemplo:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS DP

  • Modbus TCP / Modbus RS485

  • EtherNet/IP

  • Webserver