El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de pH/redox de 1 o 2 canales
Mycom CPM153

Equipo de campo compacto para utilizar en zonas con o sin peligro de explosión en todas las industrias

  • ©Endress+Hauser

El Mycom CPM153 es un transmisor de pH/redox avanzado para todos los sensores analógicos y digitales Memosens Mejora su seguridad en operación gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, del proceso y del sensor. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú sencillo y la calibración a dos puntos permiten una configuración y operación fáciles y rápidas.

Ventajas

  • Alta seguridad de operación: sistema de comprobación de proceso continuo, funciones de registro de actividad y registro de datos, interfaz probada Memosens para una conexión fiable con el sensor.

  • Automonitorización fiable: Sistema de comprobación de sensor de pH en vidrio y celda de referencia, fiabilidad de calibración, redundancia y medición diferencial.

  • Fácil de operar y revisar: Interfaz de usuario intutitiva, instalación de tipo “plug and play” activa con sensores Memosens precalibrados, reconocimiento automático de soluciones de referencia.

  • Mantenimiento reducido: función de limpieza automática (con Chemoclean) activada por un interruptor de alarma o un interruptor límite.

  • Apto para todo tipo de aplicaciones: un gran número de extensiones, como el controlador P(ID), temporizador, etc., permiten una adaptación flexible a todos los procesos.

  • Control fiable: entradas de corriente y resistencia para el control feedforward.

Ámbito de aplicación

El transmisor Mycom CPM153 es apto para todo tipo de sensores de pH/redox de vidrio y para sensores ISFET, por ejemplo, en las siguientes industrias y sus servicios auxiliares:

  • Industria química

  • Alimentos y Bebidas

  • Ciencias de la vida

  • Energéticas

  • Tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Oil & Gas

  • Industria primaria y metalúrgica

Mycom CPM153 dispone de los protocolos e interfaces siguientes:

  • 0/4 ... 20 mA

  • HART

  • PROFIBUS PA

El transmisor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CPM152, CPM340

Sucesor: Liquiline CM442, Liquiline M CM42