El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Transmisor de turbidez
Liquisys CUM223

Equipo para montaje en panel compacto para tratamiento de aguas, aguas residuales y servicios públicos

  • Liquisys CUM223 es un transmisor compacto de montaje en panel para la medición de turbidez y sólidos en suspensión. ©Endress+Hauser

Liquisys CUM223 es un transmisor estándar para todos los sensores analógicos de turbidez. Mejora su fiabilidad gracias a las continuas comprobaciones de plausibilidad, de sensor y de proceso. Seleccione de entre los numerosos módulos de hardware y software, como relés o comunicación de bus de campo, para adaptarlo exactamente a sus aplicaciones de medición. Esta modularidad también le permite actualizar el transmisor en cualquier momento. Un menú y calibración sencillos ofrecen una configuración y funcionamiento fácil y rápido.

Ventajas

  • Un único instrumento para mediciones de turbidez y sólidos en suspensión

  • Calibración muy sencilla con muestras de usuario y señalización de alarmas por errores de calibración

  • Acceso directo para control manual

  • Autorreconocimiento de sensores automático con transferencia de los datos de calibración

  • Inicio de ciclo de limpieza automático

  • Entrada de corriente para monitorización de velocidades de caudal con interrupción del controlador o para control feedforward

  • Comprobación presencial del sensor

Ámbito de aplicación

  • Plantas de tratamiento de aguas de alcantarillado, medición de sólidos en suspensión

  • Tratamiento de aguas residuales

  • Tratamiento de agua y monitorización de agua para consumo

  • Aguas superficiales: ríos, lagos, mar

  • Agua para servicios públicos

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: CUM121, CUM221

Sucesor: Liquiline CM442