El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Memograph CVM40
transmisor de 1 o 2 canales

Transmisor universal y gestor de datos para todas las industrias

  • Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos preciso y fiable para todos los fotómetros de proceso. ©Endress+Hauser
  • Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos preciso y fiable para todos los fotómetros de proceso. ©Endress+Hauser
  • Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos preciso y fiable para todos los fotómetros de proceso. ©Endress+Hauser
  • Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos preciso y fiable para todos los fotómetros de proceso. ©Endress+Hauser
  • Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos preciso y fiable para todos los fotómetros de proceso. ©Endress+Hauser
  • Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos preciso y fiable para todos los fotómetros de proceso. ©Endress+Hauser
  • Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos preciso y fiable para todos los fotómetros de proceso. ©Endress+Hauser

Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos preciso y fiable para todos los fotómetros de proceso. Conecte hasta dos sensores fotométricos y obtenga las lecturas en su indicador gráfico a color. O escoja entre una amplia selección de protocolos de comunicación para acceder a la misma cómodamente desde cualquier lugar de trabajo. Un paquete de seguridad según la FDA 21 CFR 11 garantiza un registro de datos seguro y protege ante accesos no autorizados. El CVM40 está diseñado para un funcionamiento intuitivo y le apoya con una fácil calibración guiada por menú.

Ventajas

  • Captura de los valores de medición y gestión de datos en un solo dispositivo, apto para todos los fotómetros de proceso

  • La máxima seguridad de los datos y conformidad FDA para la administración de usuarios (FDA 21 CFR Part 11)

  • Integración directa del sistema: una cartera única de estándares de comunicación se adapta a cada sistema de control distribuido (DCS)

  • Puesta en marcha sencilla y segura: una ventajosa propagación de la configuración a otros dispositivos con memoria USB o tarjeta SD ahorra tiempo y minimiza esfuerzos

  • La calibración guiada por menú agiliza el mantenimiento de los sensores

  • Visualización gráfica de los valores medidos en un indicador a color

  • Entradas universales para los valores de medición adicionales (medición de la temperatura, etc.)

Ámbito de aplicación

  • Memograph CVM40 es un transmisor y un gestor de datos para todos los fotómetros de proceso:

  • OUSAF11 Sensor de absorción NIR/VIS

  • OUSAF12 OUSAF12 Sensor de sólidos en suspensión y de color

  • OUSAF22 OUSAF22 Sensor de color

  • OUSAF44 Sensor de absorción de UV

  • OUSTF10 Sensor de turbidez y de sólidos en suspensión

  • OUSBT66 OUSBT66 Sensor del crecimiento celular y de la biomasa

Se adapta a todas las industrias y cuenta con muchos protocolos e interfaces de comunicación, tales como:

  • 0/4...20 mA

  • PROFIBUS DP

  • Modbus RTU

  • Modbus TCP

  • Ethernet webserver

  • Modbus RS232/RS485

  • USB

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Sucesor: Liquiline CM44P