El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Sensor de turbidez en línea
OUSTF10

Medición de turbidez y sólidos en suspensión por dispersión y absorción de luz

  • ©Endress+Hauser

El sensor de turbidez por dispersión de luz OUSTF10 se utiliza para la medición de concentraciones de sólidos en suspensión, emulsiones y líquidos inmiscibles en líquidos de proceso. Le proporciona toda la información que necesita, desde la pureza del producto hasta el bloqueo de un filtro. Como resultado de ello, usted adquiere un mayor control sobre la calidad de sus productos y procesos. OUSTF10 está preparado para todo tipo de entornos, tales como temperaturas muy altas, zonas con peligro de explosión (ATEX, FM) o procesos higiénicos (CIP/SIP).

Ventajas

  • Monitorización de la pureza precisa y de elevada sensibilidad para una mayor calidad del producto

  • Sensor con un bajo mantenimiento, larga vida útil y un funcionamiento estable

  • Filtro NIR de paso largo opcional para minimizar los errores relacionados con el color

  • Detección fiable de fugas en el intercambiador de calor

  • Apto para ciclos de limpieza CIP (cleaning-in-place) y esterilización SIP (sterilization-in-place)

  • Certificado para uso en zonas explosivas

Ámbito de aplicación

El sensor OUSTF10 mide la turbidez para tareas de:

  • Control de calidad / monitorización de la pureza de un producto

  • Monitorización de filtros

  • Monitorización de condensados

  • Medición de turbidez en la industria cervecera

  • Detección de fugas en intercambiadores de calor

  • Medición de turbidez en salmuera

El sensor es apto para uso en zonas explosivas gracias a sus certificados internacionales de protección contra explosiones, como ATEX y FM.