El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

RNS221
Fuente de alimentación para transmisores de raíl DIN

Fuente de alimentación para sensores o transmisores con tecnología a 2 hilos.

  • Fuente de alimentación RNS221 ©Endress+Hauser

La fuente de alimentación tiene dos salidas aisladas galvánicamente para suministrar voltaje a los sensores y transmisores. Una resistencia integrada habilita la comunicación bidireccional HART® con sensores y transmisores inteligentes.

Ventajas

  • Aislamiento galvánico entre todos los circuitos

  • Conectores y resistencia integrada de 250 Ohm para la comunicación HART®

  • Fuente de alimentación de amplio rango de 20 a 250 V CA/CC, 50/60 Hz

  • Cabezal para montaje en raíl DIN de fijación superior según IEC 60715

Ámbito de aplicación

La unidad suministra sensores o transmisores con tecnología a 2 hilos aislados galvánicamente. Esto es solo válido para aplicaciones en zonas sin peligro de explosión (no-Ex).
Uso de los conectores de comunicación HART® para establecer una comunicación bidireccional con transmisores SMART (para tareas de configuración, etc.).

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: NX9120, NX9121

Herramientas online