El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Gateway
para la monitorización remota
Fieldgate FXA42

Monitorización remota de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales

  • FieldgateFXA42 - Gateway para la monitorización remota ©Endress+Hauser

Fieldgate FXA42 fue desarrollado para la monitorización remota de equipos de campo con interfaz HART o de 4 a 20 mA, independiente de la ubicación. Soporta interfaces de comunicación como WLAN y 3G, así como Modbus. Con su tecnología de servidor web integrado, se puede configurar fácilmente online, además de visualizar los valores medidos. FXA42 también ofrece funciones de registro de datos y gestión de alarmas.

Ventajas

  • Visualización del nivel, caudal y presión en el escritorio sin importar la ubicación

  • Configuración sencilla de Fieldgate y fácil visualización de los valores de medición mediante su servidor Web integrado

  • Se conecta a SupplyCare Enterprise y SupplyCare Hosting

  • Funciones y acciones avanzas de programación lógica

  • Monitorización de valores límite con emisión de alarma mediante SMS o correo electrónico

  • Monitorización de depósitos con estado límite de las entradas analógicas (HH, H, L, LL)

  • Conexión sencilla a equipos de campo y conectividad a sistemas de terceros

Ámbito de aplicación

Para la monitorización remota de los equipos de campo analógicos de 4 a 20 mA conectados, así como de los digitales, mediante Ethernet, Wifi o comunicaciones móviles (3G).

  • Los valores medidos pueden visualizarse con un navegador de Internet estándar

  • Configuración de los ciclos de medición y transmisión

  • Monitorización configurable de valores de alarma con señalizaciones de alarma por correo electrónico o mensaje de texto

  • Cuatro entradas de 4 a 20 mA, 4 canales digitales de entrada y salida

  • Modbus TCP y Modbus RTU

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Fieldgate FXA320, FXA360, Fieldgate FXA520, FXA560, FXZ520

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online