El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Interfaz USB/HART Commubox FXA195

Interfaz intrínsecamente segura para los transmisores Smart. Convierte los protocolos HART en señales USB.

  • Interfaz Commubox FXA195 intrínsecamente segura para el transmisor Smart © Endress+Hauser

Commubox FXA195 es una interfaz intrínsecamente segura para los transmisores Smart. Convierte los protocolos HART en señales USB.

Ventajas

  • Puesta en marcha a distancia de los equipos de campo directamente desde la sala de control o desde cualquier lugar en el lazo de control

  • Apoyo completo para los softwares de configuración FieldCare y ReadWin

  • Para la conexión a circuitos intrínsecamente seguros (4 ... 20 mA)

  • Inerte según IEC 61508 para conexión a lazos de control de 4 ... 20 mA SIL 2

  • Resistencia para comunicaciones intercambiable

  • Driver CDI/USB para instalar sobre Windows 7 (x32+x64) y Windows XP

  • Cable adaptador de 4 mm / 2 mm suministrado

Ámbito de aplicación

La interfaz Commubox FXA195 conecta transmisores Smart intrínsecamente seguros con protocolo HART al puerto USB de una computadora personal o una consola. Esto posibilita la configuración a distancia de los transmisores con la ayuda de los softwares de configuración FieldCare y ReadWin de Endress+Hauser. La alimentación se suministra a Commubox desde la interfaz USB.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Commubox FXA191

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online