El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Monitorización y control
Promonitor NRF560

Para monitorizar y controlar el sistema de medición inteligente Proservo NMS5 montado al lado del depósito.

  • Promonitor NRF560 ©Endress+Hauser

Promonitor NRF560 es una unidad de monitorización para usar con los sistemas de medición de depósitos de la serie Proservo. Montado al lado del depósito o hasta a una distancia de 1.200 metros (conexión HART local). Promonitor proporciona indicación de los datos de nivel medido, temperatura y estado operativo, y puede enviar órdenes operativas al sistema Proservo NMS5 desde una ubicación adecuada.

Ventajas

  • Monitorización y control remoto para el sistema de medición de depósitos Proservo

  • Indicación desde un indicador de dos líneas de texto iluminado

  • Configuración desde 3 teclas ópticas (control óptico)

  • Matriz de las funciones de programación

  • Cabezal con clase de protección IP 67

  • A prueba de explosiones para montaje en zonas explosivas.

Ámbito de aplicación

Para la monitorización y el control del sistema Proservo NMS5.

  • Temperatura: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: DRM9700

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online