El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Caudal de presión diferencial
Deltatop DO63C

Cámara anular para medición de caudal internacional estandarizada por presión diferencial

  • Deltatop, DO63C: cámara anular ©Endress+Hauser
  • Principio de medición del sistema de medición de caudal por presión diferencial

El equipo Deltatop DO63C es una parte de la medición de caudal por presión diferencial con placas de orificio y un transmisor Deltabar de presión diferencial. Se trata de un orificio de tres piezas con anillos portaequipo en diseño compacto o versión remota y accesorios incluidos.

Ventajas

  • Seleccionable según la aplicación: versión de trabajo compacta o versión modular remota

  • Optimizado para pérdidas de carga mínimas, alta precisión y dinámica de medición máxima

  • Rango de medida del transmisor de presión diferencial Deltabar ajustado en el momento de la entrega

  • Método de medición estandarizado mundialmente de acuerdo con la norma ISO 5167

  • Orificio simétrico opcional para mediciones bidireccionales

  • Solución económica gracias a un diseño robusto sin partes móviles

Ámbito de aplicación

Medición de caudal de gases, vapor y líquidos.

  • Diámetros nominales desde DN 25 (1") hasta DN 1.000 (40")

  • Temperaturas del medio: -200 a +1.000 °C (-328 a +1.832 °F)

  • Presiones hasta 420 bar (6.300 psi)

  • Conforme con la norma PED 97/23/CE

  • Materiales conformes con NACE

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Deltaset DPO51A, Deltaset DPO51E