El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Caudalímetro Coriolis Promass HProline
300

El caudalímetro de tubo único resistente contra productos químicos con un transmisor compacto y de fácil acceso

  • Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass H300 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

Diseñado para productos químicos líquidos agresivos, el Promass H 300 de tubo único resistente contra la corrosión puede utilizarse hasta temperaturas que alcancen los +205 °C. El transmisor de doble compartimento compacto y seguro proporciona una gran flexibilidad: acceso desde un lateral, visualizador remoto, acceso WLAN y operabilidad dentro y fuera de zonas con peligro de explosión. Diversas opciones de conectividad, hasta 3 E/S configurables, buses de campo, Ethernet Industrial y WirelessHART permiten una integración en el sistema perfecta. La Heartbeat Technology integrada garantiza la seguridad de proceso.

Ventajas

  • Máxima seguridad para los fluidos químicamente agresivos – partes en contacto con el producto resistentes a la corrosión

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición muy precisa de líquidos y gases en aplicaciones que requieren una resistencia elevada a la corrosión.

Propiedades del equipo

  • Tubo de medición hecho de titanio y circonio

  • Diámetro nominal: DN 8 a 50 (3/8 a 2")

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Carcasa compacta de doble compartimento con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Indicador local disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promass 80H, Promass 83H