El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Caudalímetro Proline Promass P 300
Coriolis

El especialista en ciencias de la vida con un transmisor compacto de fácil acceso

  • Caudalímetro Coriolis - Proline Promass P 300 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

Promass P es el especialista para procesos esterilizados en la industria de las ciencias de la vida. Está dedicado a las aplicaciones biotecnológicas que requieren el mayor cumplimiento con las directrices y normativas. Con su transmisor compacto, Promass P 300 ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere al funcionamiento y la integración del sistema: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • La máxima calidad de proceso – Cumple totalmente con los requisitos de la industria

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Destinado a aplicaciones en condiciones de esterilidad en el sector de la industria de las ciencias de la vida.

Propiedades del equipo

  • Conformidad con ASME BPE, 3A y EHEDG, y bajo contenido de ferrita delta

  • Tubo de medición electropulido en 1,4435 (316 L)

  • Recuperación rápida a partir de CIP/SIP

  • Carcasa compacta de doble compartimento con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Visualizador remoto disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promass 80P, Promass 83P

Herramientas online