El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Proline Promass F 500
Caudalímetro Coriolis

El caudalímetro con la máxima precisión y robustez, con versión remota de hasta 4 E/S

  • Caudalímetro Coriolis - Proline Promass F 500 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

  •  Proline Promass F 500 para la industria de la alimentación y bebidas y para las ciencias de la vida ©Endress+Hauser

    Proline Promass F 500 para la industria de la alimentación y bebidas y para las ciencias de la vida

  • Proline Promass F 500 para la industria química ©Endress+Hauser

    Proline Promass F 500 para la industria química

  • Proline Promass F 500 para la industria química ©Endress+Hauser

    Proline Promass F 500 para la industria química

Promass F goza desde hace mucho tiempo de una gran reputación como sensor de alta precisión. No se ve afectado por las aplicaciones exigentes y fluctuantes, y resulta apropiado para una amplia gama de aplicaciones. Con su innovador transmisor remoto, el Promass F 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Máxima seguridad de proceso – no se ve afectado por las aplicaciones variables y exigentes

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • El máximo rendimiento en la medición de líquidos y gases en unos ciclos productivos variables y exigentes.

Propiedades del equipo

  • Caudal másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal)

  • Temperatura del producto: -196 a 350 °C (-320 a 662 °F)

  • Diámetro nominal: DN 8 a 250 (3/8 a 10")

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Pantalla retroiluminada con control táctil (óptico) y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor