El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

LNGmass
Caudalímetro Coriolis

Los caudalímetros para aplicaciones de reabastecimiento de combustible de fácil integración en el sistema

  • Caudalímetro Coriolis - LNGmass ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

El LNGmass es un Caudalímetro Coriolis desarrollado específicamente para dispensadores, lo que garantiza la máxima exactitud y solidez a temperaturas extremas bajo cero de hasta –196 °C (–321 °F). Puesto que presenta el diseño más compacto del mundo, el equipo se puede instalar en cualquier lugar, incluso en un espacio muy estrecho sin problema alguno. El LNGmass no presenta piezas móviles, por lo tanto, no requiere ningún tipo de mantenimiento.

Ventajas

  • Funcionamiento seguro excelente – fiable en condiciones ambientales comunes

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor de poco volumen – funcionalidad completa con la mínima superficie ocupada

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición exacta de los gases criogénicos en aplicaciones de reabastecimiento de combustible

Propiedades del equipo

  • Caudales de hasta 18.000 kg/min (660 lb/min)

  • Temperatura del producto hasta –196 °C (–321 °F)

  • Diámetro nominal: DN 8 a 25 (3/8 a 1")

  • Cabezal transmisor robusto y compacto

  • Modbus RS485

  • Diseñado para satisfacer los requisitos de la aplicación