El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Proline Promass Q 300
Caudalímetro por efecto Coriolis

El especialista innovador en aplicaciones exigentes con un transmisor compacto de fácil acceso

  • Caudalímetro Coriolis - ProlinePromassQ 300 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

Promass Q 300 proporciona la máxima precisión de medición para caudal másico, caudal volumétrico y densidad. Es la elección preferida para aplicaciones de custody transfer (facturación) y también ha sido optimizado para aplicaciones de líquidos donde existe una intrusión de gas. El transmisor compacto ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere al funcionamiento y la integración del sistema: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Calidad de medición asegurada – precisión sin comparación de caudal másico, caudal volumétrico y densidad

  • Rendimiento optimizado para líquidos con intrusión de gas – MFT (Tecnología multifrecuencia)

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Máximo rendimiento en la medición para custody transfer (facturación), densidad y aplicaciones exigentes.

Propiedades del equipo

  • Caudal másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal)

  • Densidad: error medido ±0,2 kg/m3

  • Rangeabilidad elevada debido a la pérdida de carga baja/el punto cero

  • Carcasa compacta de doble compartimento con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Indicador remoto disponible