El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Proline Promass Q 500
Caudalímetro por efecto Coriolis

El especialista innovador en aplicaciones exigentes, como versión remota de hasta 4 E/S

  • Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass Q 500 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

Promass Q 500 proporciona la máxima precisión de medición para caudal másico, caudal volumétrico y densidad. Es la elección preferida para aplicaciones de custody transfer (facturación). También ha sido optimizado para aplicaciones con líquidos donde se conoce que puede haber gas presente. Con su innovador transmisor remoto Promass Q 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Calidad de medición asegurada – precisión sin comparación de caudal másico, caudal volumétrico y densidad

  • Rendimiento optimizado para líquidos con intrusión de gas – MFT (Tecnología multifrecuencia)

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Máximo rendimiento en la medición para densidad y aplicaciones exigentes

Propiedades del equipo

  • Caudal másico: error de medición ±0,05 % (PremiumCal)

  • Densidad: error medido ±0,2 kg/m3

  • Rangeabilidad elevada debido a la pérdida de carga baja/punto cero

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor