El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Proline Promag H 300
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para los caudales más pequeños con un transmisor compacto fácilmente accesible

  • Caudalímetro electromagnético - Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

    Proline Promag H 300 para las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida

  • Caudalímetro electromagnético - Proline Promag H 300 ©Endress+Hauser

    Proline Promag W 300 para las industrias del tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Principio de medición electromagnética para caudal

  • Heartbeat Technology explicada de forma simple (3'14")

Promag H es el sensor preferido para aplicaciones higiénicas con los requisitos más exigentes en las industrias de la alimentación y bebidas y las ciencias de la vida. Con su transmisor compacto, Promag H 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración de sistemas: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Concepto de instalación flexible – numerosas conexiones a procesos higiénicos

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Para aplicaciones sanitarias exigentes.

Propiedades del equipo

  • Revestimiento realizado de PFA

  • Cabezal del sensor hecho de acero inoxidable (3A, EHEDG)

  • Limpieza CIP, SIP de los materiales de las partes en contacto con el medio

  • Carcasa de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Visualizador remoto disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promag 50H, Promag 53H