El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Proline Promag W 500
Caudalímetro electromagnético

La versión remota con un máximo de 3 E/S y un sensor con protección contra la corrosión EN ISO 12944

  • Caudalímetro electromagnético - Proline Promag W 500 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición electromagnética para caudal

  • Heartbeat Technology explicada de forma simple (3'14")

Promag W 500 es el especialista para zonas con peligro de explosión en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales para una instalación subterránea directa o un uso submarino permanente. El innovador transmisor remoto maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Para una instalación subterránea directa o un uso submarino permanente – sensor certificado

  • Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo – sensor robusto completamente soldado

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • El especialista en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales para las aplicaciones más exigentes

Propiedades del equipo

  • Certificado internacional para uso en agua potable

  • Grado de protección IP68 (recinto de protección de tipo 6P)

  • Versión remota con un máximo de 3 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico
Herramientas online