El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Proline Promag 53E
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro económico con integración flexible en el sistema

  • Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 53E ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal electromagnético

Promag E es un sensor optimizado para aplicaciones básicas de la industria química. Es la solución más económica para nuestros clientes de la industria química. Combinado con el transmisor Promag 53 con pantalla táctil, indicador de cuatro líneas de texto y funciones ampliadas como opciones de software para llenado y dosificación, limpieza de electrodos o diagnósticos avanzados, Promag 53E proporcina la máxima exactitud en las tareas de medición más complejas y exigentes. Promag 53E está disponible en versión compacta o remota.

Ventajas

  • Sensor económico – la solución ideal para unos requisitos básicos

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga debido a un estrangulamiento en la sección transversal de la tubería

  • Calidad – software para llenado y dosificación, cálculo de la densidad, limpieza de electrodos y también diagnósticos avanzados

  • Facilidad de cálculo – totalizadores bidireccionales

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Certificados de área clasificada para zona 2

  • Revestimiento de PTFE

  • Indicador retroiluminado de 4 líneas de texto con pantalla táctil

  • Equipo en versión compacta o remota

  • HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF, EtherNet/IP