El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Proline Promag P 500
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas más elevadas de producto, con versión remota de hasta 4 E/S

  • Caudalímetro electromagnético - Proline Promag P 500 para la industria química
©Endress+Hauser

    Proline Promag P 500 para la industria química

  • Proline Promag P 500 para las industrias del tratamiento de aguas y aguas residuales ©Endress+Hauser

    Proline Promag P 500 para las industrias del tratamiento de aguas y aguas residuales

  • Proline Promag P 500 para la industria química
©Endress+Hauser

    Proline Promag P 500 para la industria química

  • Principio de medición electromagnética para caudal

  • Heartbeat Technology explicada de forma simple (3'14")

Promag P está destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y las temperaturas más elevadas de producto. Con su innovador transmisor remoto, el Promag P 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Aplicaciones versátiles – una amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Destinado a aplicaciones químicas y de proceso con líquidos corrosivos y unas temperaturas elevadas del producto

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: máx. DN 600 (24")

  • Todas las autorizaciones comunes para zonas con peligro de deflagración

  • Revestimiento realizado de PTFE o PFA

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor