El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Caudalímetro Coriolis
Proline Promass E 500

El caudalímetro de coste minimizado, con versión remota de hasta 4 E/S

  • Caudalímetro Coriolis - Proline Promass E 500 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

El robusto Promass E disfruta de una larga reputación como solución económica para medir con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar en diversas industrias. Medición muy precisa de líquidos y gases. Con su innovador transmisor remoto, el Promass E 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Económico – Equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

Propiedades del equipo

  • Sensor compacto de doble tubo

  • Temperatura del producto hasta +150 °C (+302 °F)

  • Presión de proceso: hasta 100 bar (1.450 psi)

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Pantalla retroiluminada con control táctil (óptico) y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promass 80E, Promass 83E