El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Caudalímetro de efecto Coriolis
Proline Promass O 300

El caudalímetro para alta presión con un transmisor compacto y de fácil acceso

  • Caudalímetro Coriolis - Proline Promass O 300 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

Promass O 300 resistente a la corrosión y las presiones elevadas está diseñado para satisfacer todos los exigentes requisitos de seguridad de la industria del Oil&Gas. El transmisor de doble compartimento compacto y seguro proporciona una gran flexibilidad de instalación: acceso desde un lateral, indicador remoto, acceso WLAN y operabilidad dentro y fuera de zonas con peligro de explosión. Diversas opciones de conectividad, hasta 3 E/S configurables, buses de campo, Ethernet Industrial y WirelessHART permiten una integración en el sistema perfecta. La Heartbeat Technology integrada garantiza la seguridad de proceso en todo momento.

Ventajas

  • Máxima seguridad – la máxima resistencia a fracturas ocasionadas por corrosión por estrés

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo al proceso y la información de diagnóstico – E/S y fieldbus numerosos y combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas – funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Para una exactitud de medición máxima y las presiones de proceso más elevadas; totalmente apta para aplicaciones en alta mar.

Propiedades del equipo

  • Tubo de medición en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Presión de proceso hasta PN 250, clase 1500

  • Diámetro nominal: DN 80 a 150 (3 a 6")

  • Carcasa de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S.

  • Retroiluminado con control táctil y acceso WLAN

  • Visualizador remoto disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promass 83O