El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Proline Cubemass C 500
Caudalímetro de efecto Coriolis

Sensor ultracompacto para las cantidades más pequeñas, con un transmisor con versión remota de hasta 4 E/S

  • Caudalímetro Coriolis - Proline Cubemass C 500 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

Cubemass C es el especialista ultracompacto para los caudales más pequeños. Incluso a altas presiones, no se ve afectada la precisión de las mediciones. Con su innovador transmisor remoto, el Cubemass C 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Costes de instalación reducidos – diseño compacto de tubo único

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Para las cantidades más pequeñas de líquidos y gases.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 6 (1/24 a 1/4")

  • Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Versión remota de hasta 4 E/S

  • Indicador retroiluminado con control táctil (óptico) y acceso WLAN

  • Cable estándar entre el sensor y el transmisor

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor