El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Caudalímetro por efecto Coriolis
Proline Promass A 300

El caudalímetro de tubo único para las cantidades más pequeñas de caudal con un transmisor compacto fácilmente accesible.

  • Caudalímetro Coriolis - Proline Promass A 300 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

El Promass A autodrenable mide con precisión los caudales más bajos de líquidos y gases, también a altas presiones. Permite el control continuo del proceso para una amplia gama de aplicaciones muy exigentes. Con su transmisor compacto, Promass A 300 ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere al funcionamiento y la integración del sistema: el acceso desde un indicador lateral remoto, con opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Máxima seguridad de proceso – diseño autodrenable del tubo de medida

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad reducida y variedad - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición precisa de las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control continuo del proceso.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 4 (1/24 a 1/8")

  • Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Carcasa de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S.

  • Pantalla retroiluminada con control táctil y acceso WLAN

  • Visualizador remoto disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor