El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Flowphant T DTT31
Detector de caudal másico

Monitorización segura de caudal y temperatura en procesos industriales. Compacto y económico.

  • Ilustración del equipo de detección de caudal másico DTT31 ©Endress+Hauser
  • Ilustración del equipo de detección de caudal másico DTT31 ©Endress+Hauser
  • Ilustración del equipo de detección de caudal másico DTT31 ©Endress+Hauser

El detector está diseñado para la medición, indicación y monitorización seguras de los caudales másicos relativos de productos líquidos sin prácticamente pérdidas de carga. Seleccionable entre una o dos salidas de conmutación o una salida de conmutación y una salida analógica estandarizada para valores de caudal o temperatura. Algunas aplicaciones típicas son: monitorización de procesos de circulación de agua de refrigeración o sistemas de lubricación de bombas e intercambiadores de calor o monitorización de fugas en líneas de proceso.

Ventajas

  • Prácticamente sin pérdidas de carga

  • Software de configuración ReadWin® 2000 o FieldCare para una configuración rápida y un almacenamiento fiable de los parámetros de configuración del equipo

  • Opcional: salida analógica de 4 a 20 mA para las lecturas de los valores de caudal en términos de porcentaje

  • Opcional: salida de conmutación secundaria o salida analógica de 4 a 20 mA para la monitorización de la temperatura

  • Comprobación de funciones e información de proceso en campo gracias a una unidad digital en el equipo

  • La parte superior del cabezal, con giro de hasta 310°, y el indicador giratorio, permiten leer los valores medidos en cualquier orientación

Ámbito de aplicación

Detector de caudal másico para monitorización e indicación de caudales másicos relativos de productos líquidos en el rango de 0,03 a 3 m/s (0,1 a 9,84 ft/s). Flowphant T DTT31 − con conexiones roscadas o adaptadores.

Ejemplos de aplicación:

  • Monitorización de sistemas de circulación de agua de refrigeración en bombas, turbinas, compresores e intercambiadores de calor

  • Monitorización de fugas en las líneas de proceso

  • Monitorización del funcionamiento de las bombas

  • Monitorización de sistemas de lubricación

  • Monitorización de filtros en la industria de la bebida