El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Indicador de caudal por microondas
Solimotion FTR20

Para la monitorización de procesos de transporte neumáticos y mecánicos de sólidos granulados

  • Solimotion FTR20 ©Endress+Hauser

El indicador de caudal Solimotion FTR20 para sólidos granulados es un equipo no invasivo basado en tecnología de microondas. Es ideal para efectuar monitorizaciones económicas de caudal másico (tanto si hay como si no hay). El equipo compacto puede utilizarse siempre que se requieran efectuar monitorizaciones económicas del movimiento de sólidos granulados. Pueden realizarse ajustes particulares para cada aplicación mediante las funciones de configuración (incluida la calibración automática).

Ventajas

  • Sensor, transmisor y unidad de alimentación montados en un solo cabezal, lo que significa menos dificultades para la instalación y montaje

  • Elevado grado de seguridad de acuerdo con certificados internacionales de protección contra explosiones

  • Instalación empotrada, posibilidad de instalación no invasiva para una integración perfecta en el proceso

  • El cabezal de la electrónica puede girarse 360° para poderlo ajustar en la posición óptima tras su instalación

  • Alto rendimiento gracias a su robustez mecánica: no experimenta desgastes, diafragma de sensor cerámico para las partes sumergidas (opcional), larga vida útil, no necesita mantenimiento

  • Indicación de caudal másico (tanto si hay como si no hay)

Ámbito de aplicación

Industria de materiales de construcción: cemento, estuco, virutas de madera, etc.
Industria química: fertilizantes, plástico en polvo y granulado, sílice, etc.
Industria alimentaria: café, te, tabaco, cereales, grasas animales, etc.
Centrales energéticas: carbón, polvo de carbón, cenizas volantes, coque, etc.

  • Conexión a proceso: roscas o una abrazadera de montaje adecuada

  • Temperatura: -40 a +450 °C (-40 a +842 °F) con adaptador para reducción de temperatura

  • Presión: 0,5 a 6,8 bar de presión absoluta en condiciones estándar (7,2 a 98,6 psi de presión absoluta)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión