El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Contenedor de fuente radiactiva FQG62
Medición de nivel/densidad
radiométrica

Contenedor de fuente radiactiva ligero con soporte para activación/desactivación manual o neumática

  • Contenedor de fuente radiactiva FQG62 ©Endress+Hauser
  • Contenedor de fuente radiactiva FQG62 ©Endress+Hauser
  • Contenedor de fuente radiactiva FQG62 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición radiométrico

  • Animación de contenedores de fuente radiactiva

  • Animación de modulador de rayos gamma

El contenedor de fuente radiactiva FQG62 está diseñado para albergar la fuente radiactiva durante la detección radiométrica de nivel límite y la medición en continuo de nivel y densidad. La radiación se emite solo en una dirección casi sin atenuación y se atenúa en el resto de direcciones. Esto garantiza el máximo nivel de seguridad para el personal y una medición fiable.

Ventajas

  • La máxima seguridad gracias al nivel de clasificación más elevado para la fuente suministrada (DIN 25426/ISO 2919, típicamente una clasificación de C66646) y una sustitución segura y fácil de la fuente radiactiva

  • Medición fiable gracias a la ligereza del contenedor y su diseño casi esférico que proporciona un apantallamiento optimizado

  • Equipo compacto y fácil de montar con la posibilidad de emisión en varios ángulos para una adaptación óptima a la aplicación

  • Activación/desactivación manual o neumática y candado, cilindro de cierre o perno de bloqueo para fijar la posición de conmutación

  • Estado de conmutación fácilmente identificable

Ámbito de aplicación

Diseñado para alojar la fuente radiactiva durante la detección radiométrica de nivel límite y la medición en continuo de nivel y densidad. La radiación se emite solo en una dirección casi sin atenuación y se atenúa en el resto de direcciones.

  • Actividad: 137 Cs a 185,0 GBq (5.000 mCi), 60 Co a 3,7 GBq (100 mCi)

  • Temperatura: ninguna restricción (no invasivo, medición externa)

  • Presión: ninguna restricción (no invasivo, medición externa)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Source container QG100

Accesorios - con enlaces a nuestro configurador de productos en línea

Equipo básico - Acoplando el accesorio FHG61 para medición de densidades

Equipo básico - Midiendo el patrón de densidades con el accesorio FHG62

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Herramientas online