El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Detección de nivel por horquilla vibrante Liquiphant FTL33

Detector de nivel compacto e higiénico para líquidos para la industria alimentaria.

  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant - Un equipo resistente para aplicaciones estándar de nivel y presión

  • Principio de medición por horquilla vibrante

  • Liquiphant con comprobación de funciones permanente es siempre la opción más segura para la detección de nivel en líquidos

  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser
  • Liquiphant FTL33 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL33 es un detector de nivel para líquidos. El equipo FTL33 está diseñado especialmente para aplicaciones en la industria de alimentación y bebidas que requieran requisitos higiénicos. El equipo Liquiphant se usa como prevención contra reboses o protección de bombas contra el funcionamiento en vacío, preferentemente en depósitos de almacenamiento, cubas de mezclado y tuberías.
Compacto:
- El sensor de horquilla vibrante más pequeño del mercado
Seguro:
- Automonitorización en continuo
- Conmutación fiable independiente de las propiedades del producto
Sencillo:
- Sin necesidad de calibración ni ajustes
- De tipo “Plug & play”

Ventajas

  • Diseñado para aplicaciones sanitarias, especialmente de la industria alimentaria - disponibilidad de conexiones a proceso higiénicas y homologaciones

  • Ciclos de limpieza CIP y SIP garantizados - hasta protección de clase IP69k

  • Diseñado según los requisitos de calidad y sostenibilidad medioambiental más elevados, la función de automonitorización de Liquiphant proporciona una conmutación segura también en caso de caída de tensión de alimentación

  • Ofrece un punto de conmutación exacto independiente de las propiedades cambiantes del producto

  • Ofrece un sensor auténticamente de tipo “plug & play”, sin necesidad de ajustes, incluso en caso de productos cambiantes. La medición no se ve alterada por la conductividad, adherencias, turbulencias, caudales o burbujas de aire

  • No necesita calibración, ni se necesita experiencia y conocimiento o herramientas (p.ej. software) específicos

  • Su diseño robusto de acero inoxidable (316L) asegura la máxima durabilidad - no dispone de piezas mecánicas móviles, no requiere mantenimiento

Ámbito de aplicación

Detector de nivel compacto e higiénico con cabezal de acero inoxidable para la industria alimentaria.

  • Conexiones a proceso: roscas, conexiones a proceso higiénicas, adaptador a proceso M24

  • Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Presión: -1 a +40 bar (-14,5 a +580 psi)

  • Rugosidad superficial: 0,76 µm o 1,5 µm

  • Prevención de sobrellenado y detección de fugas según WHG, certificados de higiene, informe de inspección final

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Liquiphant T FTL20H, Liquiphant FTL330H, Liquiphant FTL330L

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Herramientas online