El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Detección de nivel
capacitiva
Minicap FTC260

Diseñado para sólidos granulados ligeros

  • Cabezal de plástico para Liquicap FTC260 ©Endress+Hauser
  • Cabezal de aluminio para Liquicap FTC260 ©Endress+Hauser
  • Aplicación de Liquicap FTC260 ©Endress+Hauser

Minicap FTC260 es una sonda sencilla y económica que ofrece muchas posibilidades para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados, especialmente adecuada para aplicaciones con productos agresivos y adherencias. Está diseñado para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados ligeros, por ejemplo, productos granulados, harina, leche en polvo, comida para animales, cemento, tiza o yeso.

Ventajas

  • Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración

  • Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste

  • Elevada seguridad operativa y fiabilidad gracias a compensación de adherencias activa

Ámbito de aplicación

Para detección de nivel de sólidos granulados ligeros, con un tamaño de grano máximo de 30 mm y una constante dieléctrica εr ≥ 1,6. Aplicaciones típicas: productos granulados, harina, leche en polvo, alimento para animales, cemento, tiza o yeso.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: -1 a +25 bar (-14,5 a +360 psi)

  • Longitud del sensor: 140 mm (5,51")

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, prevención de sobrellenado WHG

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: FTC730, FTC731

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Herramientas online