El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser


Medición de nivel
por columna hidrostática Waterpilot FMX167

Sonda de nivel robusta y fiable con célula de medición cerámica

  • Waterpilot FMX167 ©Endress+Hauser
  • Waterpilot FMX167 ©Endress+Hauser
  • Waterpilot FMX167 ©Endress+Hauser
  • Waterpilot FMX167 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición de la presión

El transmisor Waterpilot FMX167 con tecnología de 4 a 20 mA con célula de medición cerámica sin aceite de relleno se usa típicamente en las industrias de proceso y medioambiental para medición de nivel por columna hidrostática. Está certificado para aplicaciones de agua potable con un sensor cerámico robusto y medición de temperatura integrada. Un diseño robusto para aplicaciones en aguas residuales y fango. También está disponible una versión sin materiales metálicos para aguas saladas.

Ventajas

  • Sensor cerámico robusto de alta pureza (99,9 % Al2O3) resistente a sobrecargas

  • Medición simultánea de nivel y temperatura con sensor de temperatura Pt100 opcional integrado

  • Una amplia gama de accesorios proporciona una variedad completa de soluciones para puntos de medición

  • Señal de salida de 4 a 20 mA con protección contra sobretensión integrada

  • Versión con un diámetro pequeño exterior de 22 mm (0,87") apta para aplicaciones de agua potable y para su uso en agujeros y pozos taladrados con diámetros pequeños

Ámbito de aplicación

Tres versiones diferentes para aplicaciones en aguas potables, en aguas residuales y de alcantarillado, y en aguas saladas.

  • Conexión a proceso: garra de suspensión, prensaestopas para cable

  • Temperatura: -10 a +70 °C (14 a 158 °F)

  • Rango de medición: 0 a 20 bar / 200 m H2O (0 a 300 psi / 600 pies H2O)

  • Precisión: ±0,2%; "Platino" ±0,1%

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, certificado para aplicaciones marinas, certificado para uso en agua potable

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: FMX160, Waterpilot FMX165

Sucesor: Waterpilot FMX21

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Herramientas online