El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Medición radiométrica
Gamma Modulator FHG65

Eliminación efectiva de la radiación de fondo y la radiación externa en el Gammapilot FMG60.

  • Gamma Modulator FHG65 ©Endress+Hauser
  • Gamma Modulator FHG65 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición radiométrico

  • Animación de modulador de rayos gamma

  • Animación de contenedores de fuente radiactiva

  • Aplicación para Gamma Modulator FHG65 ©Endress+Hauser

El Gamma Modulator FHG65 se ha desarrollado para una supresión efectiva de la radiación de fondo y externa (por ejemplo, procedente de una prueba de materiales no destructiva). El Gammapilot FMG60 puede separar las señales útiles y la radiación interferente mediante un proceso de modulación de la radiación. Ello permite realizar mediciones continuas que aumentan la disponibilidad y la fiabilidad de la planta.

Ventajas

  • Medición sin obstáculos con Gammapilot FMG60 en caso de radiación interferente procedente de pruebas no destructivas de materiales de hasta 50 μSv/h o radiación de fondo fluctuante

  • La máxima seguridad del sistema gracias a unas señales de medición seguras

  • Unas mediciones continuas que aumentan la disponibilidad y la fiabilidad de la planta.

  • Un sistema económico sin requisitos de mantenimiento

  • Una instalación sencilla junto con los contenedores de fuente radiactiva FQG61/62

  • Fácil integración en sistemas existentes y funcionamiento rápido

Ámbito de aplicación

Se mejoran los resultados de medición de las mediciones radiactivas mediante la eliminación efectiva de la radiación de fondo y la radiación externa (por ejemplo, procedente de pruebas de materiales no destructivas) en el Gammapilot FMG60.

  • Temperatura: ninguna restricción (no invasivo, medición externa)

  • Presión: ninguna restricción (no invasivo, medición externa)