El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Presión diferencial electrónica Deltabar FMD71

Sistema electrónico de medición de presión diferencial que dispone de dos módulos sensores de cerámica y un transmisor

  • Cabezal de acero inoxidable Deltabar FMD71 ©Endress+Hauser
  • Cabezal de aluminio FMD71 ©Endress+Hauser
  • Cabezal de aluminio FMD71 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición de la presión

  • El nuevo sistema electrónico para presión diferencial

La electrónica dp Deltabar FMD71 es un sistema de presión diferencial que se utiliza para la medición de la presión, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión o en columnas de destilación/evaporadores. El sensor para presiones elevadas (HP) mide la presión hidrostática. El sensor para presiones bajas (LP) mide la presión en la parte superior del depósito. El nivel se calcula en el transmisor a partir de estos dos valores digitales. El sistema de electrónica dp elimina los elementos tradicionales empleados en la medición de presión diferencial.

Ventajas

  • Elimina los componentes mecánicos tradicionales, lo que mejora el rendimiento y fiabilidad de los procesos

  • Sensor cerámico de alta pureza (99,9 % Al2O3) resistente a sobrecargas

  • Se minimizan los riesgos de seguridad, gracias a la nueva arquitectura y al nuevo diseño de sistema electrónico de presión diferencial

  • Reducción del coste total de propiedad gracias a menores tiempos de instalación, tareas de mantenimiento y necesidad de tiempos de parada y piezas de repuesto

  • Medición de nivel multivariable: presión diferencial, presión en la parte superior del depósito y temperaturas del sensor basado en el protocolo HART a partir de un único sistema

  • Indicación constante de la integridad del sistema completo gracias a la función de diagnóstico basada en el protocolo HART

  • Alto nivel de reproducibilidad y estabilidad a largo plazo

Ámbito de aplicación

Para la medición de la presión diferencial, el nivel, el volumen y la masa de líquidos en depósitos a alta presión y columnas de destilación / evaporadores.

  • Conexiones a proceso: roscas, bridas y conexiones higiénicas

  • Temperatura de proceso: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)

  • Rango de medición: 100 mbar a +40 bar (6 a 600 psi)

  • Precisión: sensor simple hasta ±0,05 %, sistema hasta ±0,07 %

  • Certificados internacionales de protección contra explosiones, homologaciones higiénicas.