El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Receptor de barrera de microondas
Soliwave FDR56

Receptor para la detección de nivel no invasiva en aplicaciones con sólidos granulados

  • Soliwave FDR56 ©Endress+Hauser

El receptor de barrera de microondas Soliwave FDR56 utiliza un procedimiento no invasivo para la detección de nivel. Puede instalarse en depósito o tubería. Es posible medir desde el exterior de un depósito de paredes no metálicas. Adecuado como detector de nivel para controlar y cuantificar todo tipo de sólidos granulados. Interacciona con el emisor de Soliwave FQR56.

Ventajas

  • Medición altamente fiable gracias al montaje enrasado y a la posibilidad de instalación sin contacto, así como la indicación de la intensidad de señal del receptor

  • Solución mecánica robusta que asegura un ahorro a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: no se producen desgastes ni roturas, diafragma cerámico del sensor (opcional) en contacto con el producto, larga vida útil, sin necesidad de mantenimiento

  • El compartimento de la electrónica puede girarse 360° para poderlo ajustar en la posición óptima tras su instalación

  • Conexión directa de la tensión de alimentación (emisor y receptor por separado o conjuntamente)

  • Compatible mecánicamente con la barrera de microondas FQR50/FDR50, se pueden seguir utilizando las conexiones a proceso existentes; asimismo, se pueden seguir empleando ciertos accesorios, como las bridas de adaptación, las abrazaderas de instalación o las mirillas.

Ámbito de aplicación

Los sólidos granulados habituales son: virutas de madera, serrín o polvo de lijado, yeso, cemento, cenizas, recortes de papel o cartón, grava, arena, polvos secos en general, bolsas y cajas.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura ambiente: -40 a +70°C (-40 a +158°F)

  • Rango de medición: máx. 100 m (328 pies)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión