El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Detección de nivel
capacitiva
Nivector FTC968

Para todo tipo de materiales sólidos pulverulentos y granulados de grano fino

  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser
  • Nivector FTC968 ©Endress+Hauser

Nivector FTC968 es una sonda sencilla y económica para la detección de nivel en aplicaciones con sólidos granulados en silos que contienen materiales pulverulentos o granulados de grano fino. Su diseño para montaje enrasado y sus materiales lo convierten en apto para uso en la industria alimentaria.

Ventajas

  • Montaje y puesta en marcha sencillos sin necesidad de calibración

  • Seguridad mecánica, buen rendimiento y larga vida útil gracias a no tener partes que experimentan desgaste

  • Funcionamiento fiable gracias a su insensibilidad ante interferencias electromagnéticas y picos de tensión

  • Control sencillo gracias a la visibilidad del estado de conmutación desde el exterior del depósito

  • Comprobación de funciones también posible con silos llenos

Ámbito de aplicación

Para la detección de nivel en silos que contienen materiales sólidos pulverulentos o granulados de grano fino (tamaño máximo de las partículas: 10 mm), asimismo para uso con productos alimentarios. Nivector FTC 968 está diseñado para utilizarse en
zonas con peligro de explosión por materiales pulverulentos. Aplicaciones típicas: granzas de plástico, detergentes, grano, azúcar, especias, sémola, grasas animales.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)

  • Presión: -1 a +6 bar (-14,5 a +90 psi)