El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Presión diferencial
Deltabar PMD75

Transmisor de presión diferencial con sensor metálico para la medición de diferencias de presión

  • Cabezal de aluminio PMD75 ©Endress+Hauser
  • Cabezal de acero inoxidable Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser
  • Principio de medición de la presión

  • Seguridad funcional en mediciones de proceso

  • Aplicación para Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser
  • Aplicación para Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser
  • Deltabar PMD75 ©Endress+Hauser

El transmisor de presión diferencial Deltabar PMD75 con sensor piezorresitivo y membrana metálica soldada se usa en todos los sectores industriales para medición en continuo de líquidos, vapores y gases. El panel de mandos de 3 teclas permite la puesta en marcha y un manejo fácil y fiable. El módulo de datos integrado HistoROM permite una gestión fácil del proceso y los parámetros de equipo. Diseñado de acuerdo con la norma IEC 61508 para uso en sistemas de seguridad SIL2/3.

Ventajas

  • La máxima precisión, reproducibilidad y estabilidad a largo plazo

  • La máxima seguridad gracias a una segunda línea de defensa con funciones de seguridad hasta SIL 2/3, certificado según IEC 61508

  • Puesta en marcha fácil guiada por menú desde el indicador local, tecnología de 4 a 20 mA con HART, PROFIBUS PA, Foundation Fieldbus

  • Concepto de gestión de datos HistoROM para una puesta en marcha, mantenimiento y diagnóstico sencillos

  • Ahorro de costes gracias al concepto modular para un reemplazo sencillo del sensor, el indicador o la electrónica

  • Resistencia a sobrepresiones hasta 420 bar / 42 MPa / 6.300 psi, funciones de monitorización

  • Integración independiente y directa en el sistema (HART/PA/FF)

Ámbito de aplicación

Para medición de nivel, volumen o masa en líquidos, monitorización de presiones diferenciales y medición de caudal (caudal volumétrico o másico), además de los parámetros esenciales en gases, vapores y líquidos.

  • Conexiones a proceso: roscas

  • Temperatura de proceso: -40 a 85 °C (-40 a +185 °F)

  • Rangos de medida: 0,25 mbar a 40 bar (0,0036 a 600 psi)

  • Precisión: ±0,05%, "Platino" ±0,025% (opcional)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión, prevención de sobrellenados WHG, SIL, certificados higiénicos, homologaciones marítimas

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Deltabar S PMD235, Deltabar S PMD70