El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Omnigrad TA562
Termopozo de barra taladrada

Hecho con un termopozo de barra taladrada. Para uso principalmente en aplicaciones de propósito general o en condiciones extremas.

  • Ilustración de un termopozo de barra taladrada TA562 ©Endress+Hauser

Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.

Ventajas

  • La forma de la varilla del termopozo puede ser recta o de sección decreciente para obtener un tiempo de respuesta rápido

  • La extensión, la longitud de inmersión y la longitud de la sección decreciente, así como las dimensiones de la barra, se pueden seleccionar conforme a los requisitos del proceso

  • Asimismo, están disponibles distintos niveles de calidad de acabado superficial

  • Las conexiones a proceso son roscadas: ½"NPT, ¾"NPT, G½" o M20 x 1,5

  • Está disponible una amplia gama de materiales estándar

  • Se pueden fabricar versiones especiales según las especificaciones

Ámbito de aplicación

El TA562 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia y termopares, principalmente en condiciones de proceso extremas.