El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Omnigrad T TEC420
Sensor de temperatura con termopar

Tecnología común y completa para la medición de temperatura para casi todos los sectores industriales

  • Ilustración del sensor de temperatura con termopar TEC420 ©Endress+Hauser

Este sensor de temperatura robusto y muy modular se utiliza en diversas aplicaciones de la mayoría de sectores industriales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud de medición y fiabilidad mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. La diversidad de conexiones a proceso, tamaños y materiales proporciona un nivel elevado de flexibilidad y una gran variedad de posibilidades de aplicación.

Ventajas

  • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales estándar según DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cada cliente

  • Alto nivel de compatibilidad de la electrónica introducida y diseño según DIN 43772

  • Transmisor para cabezal de fácil selección: salida analógica de 4 a 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA o Foundation Fieldbus™

Ámbito de aplicación

Los termopares TEC420 con vaina cubren rangos de temperatura desde -40 °C hasta 1.100 °C según el tipo de termopar. Pueden utilizarse en aplicaciones a baja presión en contacto directo con el producto o protegidos por un termopozo. También se puede utilizar en todas aquellas aplicaciones que necesiten longitudes de inmersión cortas Debería prestarse una atención especial a la temperatura de trabajo máxima de la cabeza de conexión (80 °C, si se incluye el transmisor).