El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

MLTTS01
Termómetro con inserto RTD o TC, seleccionable.

Diseñado para utilizar en la industria de Oil & Gas, con conexión a proceso con brida y cuello de extensión

  • Ilustración del termómetro modular MLTTS01 ©Endress+Hauser

El termómetro modular y robusto se utiliza especialmente en la industria del Oil & Gas. Se pueden tratar aplicaciones exigentes, sustancias corrosivas y presiones elevadas utilizando dichos sensores robustos con termopozo y materiales especiales. Un transmisor opcional para cabezal con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. Se puede pedir el termómetro con inserto de resistencia (RTD) o con termopar (TC).

Ventajas

  • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente

  • Alto nivel de compatibilidad del inserto y diseño según DIN 43772

  • Cuello de extensión para proteger el transmisor para cabezal contra los sobrecalentamientos

  • Tiempo de respuesta rápido con una forma de punta reducida

  • Tipos de protección para utilizar en para zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia)

Ámbito de aplicación

Diseñado para utilizar en la industria de Oil & Gas con un rango universal de aplicación

  • Rango de medición: inserto de resistencia (RTD): –50 a +500 °C (–58 a +932 °F), termopar (TC): –40 a +1.100 °C (–40 a +2.012 °F)

  • Rango de presión hasta 63 bar (914 psi)

  • Grado de protección: hasta IP68