El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

MLTTS00
Termómetro modular con RTD o TC intercambiable

Diseñado para uso en la industria petrolera. Para instalación en vainas de sensor ya existentes

  • Ilustración del termómetro modular MLTTS00 ©Endress+Hauser

Este termómetro modular y robusto se utiliza en aplicaciones de la industria petrolera pero también en la mayoría de sectores industriales. Un transmisor para cabezal opcional con todos los protocolos de comunicación habituales permite su uso con unas características de exactitud y fiabilidad de medición mejoradas en comparación con otros sensores de conexión directa por cable. El termómetro puede adquirirse con electrónica inserta de termorresistencia (RTD) o termopar (TC).

Ventajas

  • Alto nivel de flexibilidad gracias a su diseño modular con cabezales terminales adaptados al estándar DIN EN 50446 y longitudes de inmersión específicas para cliente

  • Tipos de protección para uso en zonas clasificadas: seguridad intrínseca (Ex ia)

Ámbito de aplicación

Diseñado para uso en la industria petrolera con una gama de aplicaciones universal:

  • Apto para instalación en vainas de sensor ya existentes

  • Rango de medida: electrónica inserta de termorresistencia (RTD): -50 +500 °C (-58 a +932 °F) o termopar (TC): -40 a +1.100 °C (-40 a +2.012 °F)

  • Grado de protección: hasta IP68