El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

MLTWS01
Vaina para sensores de temperatura

Diseñado para el uso en la industria del Oil & Gas con conexión a proceso bridada

  • Ilustración del producto: vaina MLTWS01 ©Endress+Hauser

Este tubo de protección es un componente importante de los puntos de medición de temperatura en casi todos los procesos industriales, en especial el de la industria del Oil & Gas. Se utiliza para proteger el inserto de medición o elementos sensores de productos de proceso agresivos, de las presiones y velocidades de caudal elevadas, permitiendo el intercambio del termómetro durante el funcionamiento.

Ventajas

  • Termopozo de sensor fabricado de tubos soldados

  • La conexión a proceso está bridada

  • La extensión, longitud de inmersión y la longitud total pueden elegirse según los requisitos de cada proceso

  • Versiones especiales pueden ser fabricadas según los requisitos particulares del cliente

Ámbito de aplicación

El termopozo está diseñado para uso en la industria del Oil & Gas pero también puede utilizarse para aplicaciones generales. La configuración modular del equipo permite su uso en todo tipo de procesos industriales con estrés mecánico y térmico extremos.