El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Omnigrad M TW15
Termopozo de barra taladrada

Termopozo realizado a partir de barras taladradas Utilizado principalmente para condiciones de proceso o industriales extremas

  • Ilustración de un termopozo de barra taladrada TW15 ©Endress+Hauser
  • Ilustración de un termopozo de barra taladrada TW15 ©Endress+Hauser

Debido a unos ciclos productivos exigentes en el caso de condiciones de proceso extremas, es imprescindible calcular exactamente la capacidad de carga de un termopozo. Los ensayos de penetración de colorante, los ensayos de ultrasonidos, los ensayos de fugas de helio, los ensayos de resistencia a la presión, así como diversos ensayos no destructivos de materiales ponen de relieve la calidad de los materiales y del procesado.

Ventajas

  • La extensión, longitud de inmersión y la longitud total pueden elegirse según los requisitos de cada proceso

  • Está disponible una amplia gama de tamaños, materiales y conexiones a proceso

  • Se pueden fabricar versiones especiales según los requisitos particulares del cliente

  • La conexiones a proceso puede ser soldada o bridada

Ámbito de aplicación

El equipo TW15 está diseñado para aplicaciones con termómetros de resistencia con termopar en condiciones de proceso extremas.

La configuración modular según DIN 43772 (tipo 4/4F) permite su uso en todo tipo de procesos industriales con tensiones térmicas y mecánicas severas.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: TA573, TA574