El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

iTEMP TMT82
Transmisor de temperatura

Transformación de las señales del sensor en señales de salida estables y estandarizadas para todos los sectores industriales

  • Transmisor de temperatura TMT82 ©Endress+Hauser
  • Transmisor de temperatura TMT82 ©Endress+Hauser
  • Transmisor de temperatura TMT82 ©Endress+Hauser
  • Transmisor de temperatura TMT82 ©Endress+Hauser

Fiabilidad sin igual, exactitud y estabilidad a largo plazo en los procesos más críticos de todas las industrias. El transmisor configurable no transmite solo las señales convertidas de las termorresistencias (RTD) y termopares (TC), también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación HART®. Elevado rendimiento del punto de medición gracias a las funciones de monitorización de los sensores. Información de diagnóstico según NAMUR NE 107. Optimización de la exactitud de medición gracias a la combinación sensor-transmisor.

Ventajas

  • Certificado hasta SIL 2/3 - hardware/software - según IEC 61508:2010

  • Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión, certificados internacionales como FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX, NEPSI, IECEx Ex ia, Ex nA para instalaciones intrínsecamente seguras en zonas 1 y 2

  • HART® versión 7

  • Elevado nivel de exactitud del punto de medición gracias a la combinación de sensor-transmisor

  • Funcionamiento fiable gracias a las funciones de monitorización de sensores y reconocimiento de fallos del hardware del equipo

  • Información de diagnóstico de equipo según NAMUR NE 107

  • Cableado rápido sin necesidad de herramientas gracias a la tecnología opcional de conectores de resorte

Ámbito de aplicación

  • El equipo destaca por su fiabilidad de señal, estabilidad a largo plazo, alta precisión y diagnósticos avanzados (importante en procesos críticos)

  • Para los más elevados niveles de seguridad, rendimiento y reducción de riesgos

  • Entrada universal para termoresistencia (RTD), termopar (TC), resistencia (Ω) y tensión (mV)

  • Instalación en cabezal terminal de cabeza plana según DIN EN 50446

  • Instalación opcional en cabezal para montaje en campo incluso para uso en aplicaciones en zonas clasificadas Ex d

  • Equipo diseñado para montaje en raíl DIN opcional