El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

iTEMP TMT125
Transmisor de temperatura para montaje en raíl DIN

Transformación de las señales del sensor en señales de salida digitales normalizadas para todos los sectores industriales

  • Ilustración del transmisor de temperatura TMT125 ©Endress+Hauser
  • Ilustración del transmisor de temperatura TMT125 ©Endress+Hauser
  • Ilustración del transmisor de temperatura TMT125 ©Endress+Hauser
  • Ilustración del transmisor de temperatura TMT125 ©Endress+Hauser

Fiabilidad, exactitud de medición y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores industriales. El transmisor configurable no transmite únicamente las señales de RTD y TC convertidas a digitales, transmite también señales de resistencia y tensión utilizando el protocolo de comunicación FOUNDATION Fieldbus™. Alta disponibilidad del punto de medición gracias a las funciones de monitorización de los sensores y el reconocimiento de fallos del hardware del equipo. Opcionalmente, instalación en raíl DIN según la normativa IEC 60715 o para montaje en campo.

Ventajas

  • Transmisor de temperatura universal para hasta 8 señales de entrada

  • Monitorización del sensor: cable de circuito abierto, cortocircuito y error de cableado

  • Reconocimiento de fallo de hardware en el equipo para un funcionamiento fiable y un mantenimiento sencillo

  • Aislamiento galvánico entre el fieldbus y las entradas de los sensores y entre los canales de entrada

  • Certificados para zonas con peligro de explosión: FM IS, NI; ATEX, Ex ia, Ex na para instalaciones intrínsecamente seguras en zona 1 y equipos asociados en zona 2

  • Instalación independiente de los sensores de temperatura conectados en la zona 0

  • El bloque 'concentrador' transductor y el bloque de entrada analógica múltiple (MAI) permiten una configuración efectiva y rápida de los parámetros pertinentes

Ámbito de aplicación

  • Transmisor de temperatura con 8 canales de entrada y protocolo FOUNDATION Fieldbus™ para convertir diversas señales de entrada en señales de salida digitales

  • Entrada: termorresistencias (RTD), termopares (TC), transmisores de resistencia (Ω), tensión (mV)

  • Montaje en raíl DIN según IEC 60715 y con caja de aluminio para funcionamiento en campo

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Contacto

Endress+Hauser Argentina S.A.
Thames 55 B1609JUA Boulogne Argentina
Tel.: 47354048
Enviar correo electrónico

Noticias relacionadas

Herramientas online