El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

iTEMP TMT85
Transmisor de temperatura para cabezal

Transformación de señales de sensor a señales de salida digital estandarizada para todos los sectores industriales

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Fiabilidad, precisión y estabilidad a largo plazo sin igual en procesos críticos para todos los sectores industriales. El transmisor configurable no solo transmite señales de sensores RTD y TC convertidas a digital, también transmite señales de resistencia y tensión mediante comunicación FOUNDATION Fieldbus™. Alta disponibilidad de la medición gracias a las funciones de monitorización de sensores y reconocimiento de fallos del hardware de equipo. Optimización de la precisión de la medición mediante la combinación sensor-transmisor.

Ventajas

  • Comunicación sencilla y estandarizada gracias a FOUNDATION Fieldbus™ H1

  • Diseño intuitivo de los puntos de medición en zonas Ex con peligro de explosión según FISCO/FNICO de acuerdo con IEC 600079-27

  • Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión gracias a certificados internacionales como FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA para instalaciones intrínsecamente seguras en zona 1 y zona 2

  • Elevada precisión mediante la combinación sensor-transmisor

  • Funcionamiento fiable debido a la monitorización del sensor y reconocimiento de fallos del hardware de equipo

  • Diversas versiones de montaje y combinaciones de conexiones de sensor

  • Cableado rápido sin herramientas gracias a la tecnología opcional de terminales de conexión por resorte

Ámbito de aplicación

  • 2 canales de entrada universal y protocolo FF™ para la conversión de señales de entrada a señales de salida digital

  • El equipo destaca por la fiabilidad de su señal, estabilidad a largo plazo, elevado nivel de precisión y diagnósticos avanzados (importante en procesos críticos)

  • Para los más elevados niveles de seguridad, disponibilidad y reducción de riesgos

  • Instalación en cabezal de cabeza plana según DIN EN 50446

  • Instalación opcional en cabezales para montaje en campo incluso para uso en zonas con peligro de explosión Ex d - con soporte de montaje para pared o montaje en tubería