El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Omnigrad M TW12
Tubo de protección para sensores de temperatura

Diseñado para el uso en la industria de química fina y de forma general en casi todos los procesos industriales

  • Ilustración de un tubo de protección TW12 ©Endress+Hauser
  • Ilustración de un tubo de protección TW12 ©Endress+Hauser
  • Ilustración de un tubo de protección TW12 ©Endress+Hauser

Este tubo de protección es un componente importante de los puntos de medición de temperatura para casi todos los procesos industriales, en especial en la industria de química fina. Se utiliza para proteger el inserto de medición o elementos sensores de productos de proceso agresivos, de las presiones y velocidades de caudal elevadas, permitiendo el intercambio del termómetro durante el funcionamiento.

Ventajas

  • Punta del termopozo con un diámetro reducido o cónica para un mejor tiempo de respuesta

  • Longitud de inmersión adaptada a la aplicación

  • Acabado superficial Ra < 0,8 µm

  • SS 316L/1.4404 y SS 316Ti/1.4571 para las partes en contacto con el producto

  • Las conexiones a proceso roscadas habituales se suministran de modo estándar; las de otros tipos están disponibles bajo demanda

  • Certificación del material (3.1.B)

  • Prueba con líquidos penetrantes en soldaduras

Ámbito de aplicación

Los tubos de protección Omnigrad M TW12 están diseñados para el uso en la industria de química fina, aunque se pueden utilizar también en aplicaciones genéricas.

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: TA12