El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

FDM Software, MS20
Field Data Manager Software

Software para realizar informes de la gestión de datos y visualización

Field Data Manager (FDM) es un paquete de software que proporciona una gestión central de los datos y la visualización de los datos almacenados. Ello permite completar y manipular la documentación protegida de los datos almacenados, por ejemplo, valores de medición, eventos de diagnósticos y protocolos. Posibilita la visualización online de valores instantáneos de los equipos conectados ("valores actuales"). FDM almacena los datos con protección contra manipulaciones en una base de datos SQL. Se soportan las bases de datos siguientes: PostgreSQL (que se proporciona en el CD Field Data Manager Software), Oracle o Microsoft SQL Server.

Ventajas

  • Servicio automático para la generación de informes, imprimir informes, extraer datos, guardar datos, realizar exportaciones seguras, generar ficheros pdf

  • Cree informes y plantillas

  • Obtenga los datos medidos mediante la interfaz en línea o de la memoria de almacenamiento masivo

  • Base de datos SQL / manipulación segura del almacenamiento de los datos

  • Visualización online de valores instantáneos ("valores actuales")

  • Exportar / importar datos

  • Se encuentran disponibles las siguientes versiones del software: versión Básica (gratis), versión Profesional de prueba y versión Profesional. Es posible cambiar a la versión Profesional en cualquier momento introduciendo una clave válida.

Ámbito de aplicación

Almacenar y visualizar datos históricos